Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
MICROMAT Spannhydraulik
Blockzylinder
Doppeltwirkend
M 507 - Blockzylinder doppeltwirkend, O-Ring-Anschluss seitlich, Querbohrungen
MICROMAT Spannhydraulik
...
Doppeltwirkend
M 507 - Blockzylinder doppeltwirkend, O-Ring-Anschluss seitlich, Querbohrungen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M 507, 507-1-040
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Bestell-Nr.
BN
Sonderausführung
SA
Hub +/- 1
HUB [mm]
Hubst
HUBST [mm]
Gesamtlänge L
L [mm]
Kolben Ø D
D [mm]
Stangen Ø d
SD [mm]
Wirksame Kolbenfläche
WK [cm2]
Druckkraft (100 bar)
DK [kN]
Zugkraft (100 bar)
ZK [kN]
a
A [mm]
b
B [mm]
c
C [mm]
f
F [mm]
g Ø
G [mm]
h
H [mm]
h1 (ab Hub 50mm)
H1
o x Gewindetiefe
O
q Ø x t
QXT [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
507-1-016
Keine Sonderausführung
16
0.000
62
16
10
2.0
2.0
1.2
60
35
6
30
6.5
30
24.5
M6 x 12
9.8 x 1.1
507-1-020
Keine Sonderausführung
16
0.000
68
20
14
3.1
3.1
1.6
60
35
7
40
6.5
30
26.0
M8 x 15
9.8 x 1.1
507-1-025
Keine Sonderausführung
20
0.000
71
25
16
4.9
4.9
2.9
65
45
7
50
8.5
33
26.0
M10 x 15
9.8 x 1.1
507-1-032
Keine Sonderausführung
25
0.000
85
32
20
8.0
8.0
4.9
75
55
10
55
10.5
38
27.0
M12 x 15
9.8 x 1.1
507-1-040
Keine Sonderausführung
25
0.000
89
40
25
12.5
12.5
7.7
85
63
10
63
10.5
40
27.0
M16 x 25
9.8 x 1.1
507-1-050
Keine Sonderausführung
25
0.000
100
50
32
19.6
19.6
11.6
100
75
10
76
13.0
44
30.0
M20 x 30
10.8 x 1.1
507-1-063
Keine Sonderausführung
30
0.000
116
63
40
31.1
31.1
18.6
125
95
14
95
17.0
50
41.0
M27 x 40
13.8 x 1.5
507-1-080
Keine Sonderausführung
32
0.000
131
80
50
50.3
50.3
30.6
160
120
14
120
21.0
60
47.0
M30 x 40
13.8 x 1.5
507-1-100
Keine Sonderausführung
40
0.000
145
100
63
78.4
78.4
47.4
200
150
15
158
25.0
64
54.0
M42 x 60
13.8 x 1.5
507-1-125
Keine Sonderausführung
40
0.000
166
125
80
122.7
122.7
72.4
230
180
16
180
32.0
82
66.0
M48 x 70
13.8 x 1.5
Показать сжатый показ (10 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
MICROMAT Spannhydraulik
- M 507
Идентификационный номер
507-1-040
Shorttext
Blockzylinder doppeltwirkend, O-Ring-Anschluss seitlich, Querbohrungen
Последнее изменение
17.10.2024 09:05:22
Единица
Ключевое слово
Block cylinder
connection
double acting
side
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties